FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3457

Frekvenční měniče
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
37 KW,
Trojfázový, 380 - 500 VAC,IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A2 (C3)
S brzdným střídačem
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C1
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 40.04 Kilogram
Čistá hmotnost 38.54 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5702427177390

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P37K 37 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Typový kód, část 1 FC-302P37KT5E21H2BGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 37 37
Výkon 110 % (NO) [kW] 45 45
Výška [mm] 685,0 685,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0 308,0
Hloubka [mm] 311,0 311,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 50.6 50.6
Výkonová ztráta NO [W] 843 843
Výkonová ztráta NO [W] 843 843
Výkonová ztráta HO [W] 697 697
Výkonová ztráta HO [W] 697 697
Trvalý proud (NO) [A] 90 90
Přerušovaný proud (NO) [A] 99 99
Trvalý proud (NO) [A] 80 80
Přerušovaný proud (NO) [A] 88 88
Trvalý proud (HO) [A] 73 73
Přerušovaný proud (HO) [A] 110 110
Trvalý proud (HO) [A] 65 65
Přerušovaný proud (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 41.54
Calculated Net Weight [kg] 38.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P37KT5E21H2BGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality