FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3286

Frekvenční měniče
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
2,2 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
MCA-108 LonWorks, Rozšíření vstupů/výstupů

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.2 kg
Čistá hmotnost 4.9 kg
Objem 21.569 l
EAN 5702427174863

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 102 HVAC Rozšířená verze
Jmenovitý výkon P2K2 2,2 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AG MCA-108 LonWorks
Doplněk B BK Rozšíření vstupů/výstupů
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost A2 A2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 2.2
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Výkonová ztráta NO [W] 88
Výkonová ztráta NO [W] 88
Trvalý proud (NO) [A] 5.6
Přerušovaný proud (NO) [A] 6.16
Trvalý proud (NO) [A] 4.8
Přerušovaný proud (NO) [A] 5.28
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.1
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality