FC-302P18KT5E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1846

Frekvenční měniče
FC-302P18KT5E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
18,5 KW,
Trojfázový, 380 - 500 VAC,IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B2
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P18KT5E21H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 32.11 Kilogram
Čistá hmotnost 28.55 Kilogram
Objem 105.71 Liter
EAN 5702427173132

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P18K 18,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B2 B2
Typový kód, část 1 FC-302P18KT5E21H1BXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 18.5 18.5
Výkon 110 % (NO) [kW] 22 22
Výška [mm] 664,0 664,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0 243,0
Hloubka [mm] 261,0 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 26 26
Výkonová ztráta NO [W] 525 525
Výkonová ztráta NO [W] 525 525
Výkonová ztráta HO [W] 444 444
Výkonová ztráta HO [W] 444 444
Trvalý proud (NO) [A] 44 44
Přerušovaný proud (NO) [A] 48.4 48.4
Trvalý proud (NO) [A] 40 40
Přerušovaný proud (NO) [A] 44 44
Trvalý proud (HO) [A] 37.5 37.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 60 60
Trvalý proud (HO) [A] 34 34
Přerušovaný proud (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 32.11
Calculated Net Weight [kg] 28.55
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P18KT5E21H1BXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality