FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1271

Frekvenční měniče
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
11 KW
Trojfázový 380 - 480 VAC IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B1
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.31 Kilogram
Čistá hmotnost 19.69 Kilogram
Objem 105.71 Liter
EAN 5702427158924

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 102 HVAC Rozšířená verze
Jmenovitý výkon P11K 11 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-102P11KT4E21H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 11 11
Výška [mm] 494,0 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0 243,0
Hloubka [mm] 261,0 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Výkonová ztráta NO [W] 278 278
Výkonová ztráta NO [W] 278 278
Trvalý proud (NO) [A] 24 24
Přerušovaný proud (NO) [A] 26.4 26.4
Trvalý proud (NO) [A] 21 21
Přerušovaný proud (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 23.31
Calculated Net Weight [kg] 19.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-102P11KT4E21H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality