FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0014

Frekvenční měniče
FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
0,75 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.84 kg
Čistá hmotnost 4.32 kg
Objem 19.867 l
EAN 5702427093584

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon PK75 0,75 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-302PK75T5E20H1BXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 0.75
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Výkonová ztráta HO [W] 46
Výkonová ztráta HO [W] 46
Trvalý proud (HO) [A] 2.4
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.84
Trvalý proud (HO) [A] 2.1
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.36
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.84
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.32
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302PK75T5E20H1BXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality