FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Frekvenční měniče
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
5,5 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A3
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.95 kg
Čistá hmotnost 6.42 kg
Objem 27.246 l
EAN 5702427090651

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P5K5 5,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A3 A3
Typový kód, část 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 5.5
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 130,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 190,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Výkonová ztráta HO [W] 187
Výkonová ztráta HO [W] 187
Trvalý proud (HO) [A] 13
Přerušovaný proud (HO) [A] 20.8
Trvalý proud (HO) [A] 11
Přerušovaný proud (HO) [A] 17.6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6.95
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.42
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality