FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0003

Frekvenční měniče
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
7,5 KW
Trojfázový 380 - 500 VAC (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A3
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.98 Kilogram
Čistá hmotnost 6.45 Kilogram
Objem 27.246 Liter
EAN 5702427090583

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P7K5 7,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A3 A3
Typový kód, část 1 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60018
Výkon 160 % (HO) [kW] 7.5 7.5
Výška [mm] 268,0 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 130,0 130,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 190,0 190,0
Hloubka [mm] 205,0 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Výkonová ztráta HO [W] 225 225
Výkonová ztráta HO [W] 225 225
Trvalý proud (HO) [A] 16 16
Přerušovaný proud (HO) [A] 25.6 25.6
Trvalý proud (HO) [A] 14.5 14.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.456
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality