FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

130B7941

FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP 3x380-480VAC
Stand. černá IP66/NEMA4X RFI třída A1/C2
Brzd střídač+mechan. brzda
Kompletní, malá, samostat 40 mm
Metrický Servisní vypínač na motoru
S konektorem pro displej

Kód modelu: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.1 Kilogram
Čistá hmotnost 9.8 Kilogram
EAN 5710107948710

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FCD Decentral Drive
Typová řada 302 FCD 302 série
Jmenovitý výkon PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Jmenovité napětí T4 3x380-480VAC
Krytí B66 Stand. černá IP66/NEMA4X
RFI Filtr H1 RFI třída A1/C2
Brzdný střídač S Brzd střídač+mechan. brzda
Hardwarová konfigurace 1 Kompletní, malá, samostat
Přípojnice F 40 mm
Typ závitu M Metrický
Výkonový vypínač F Servisní vypínač na motoru
Displej C S konektorem pro displej
Konektory pro snímače E Přímé umístění 4xM12
Připojení motoru X Bez motorového konektoru
Připojení napájení X Bez síťového konektoru
Konektor pro komunikaci X Bez komunikačníh konektoru
Vyhrazeno X Rezervováno
Doplněk A AX Bez komunikačního modulu
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Software XXXXX Poslední SW verze
Doplněk D DX Bez D příslušenství
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, část 1 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Typový kód, část 2 AXBXXXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Kód modelu 02 AXBXXXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality