MCC101A180T3E23B

130B3183

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP23
Nominal power (380 - 440V): 75-90 kW
Nominal power (441 - 500V): 90-110 kW
Continuous rated current: 180 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 650 W
Dimensions HxWxD: 918 X 904 X 756 mm
Weight: 237 kg

Detaily produktu

Brutto hmotnost 237 kg
Čistá hmotnost 237 kg
Volume 683.433 l
EAN 5710107618835

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality