Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2849 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC102A460TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2849
du / dt filter for FC 100 / FC 200 and FC300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 250 kW
Nominal power (441 - 500V): 315 kW
Nominal power (525 - 550V): 200 kW
Nominal power (551 - 690V): 250 kW
Max. Continuous rated current: 480 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 398 W
Dimensions HxWxD: 300 x 250 x 235 mm
Weight: 36 kg
Množstevní ceny
Množství | Units of measure | Cena |
---|