Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2839 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC102A80KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2839
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 90A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 22 kW
Nominal power (380 - 440V): 45 kW
Nominal power (441 - 500V): 55 kW
Nominal power (525 - 550V): 45 kW
Nominal power (551 - 690V): 45 kW
Max. Continuous rated current: 90 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 130 W
Dimensions HxWxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Weight: 16.2 kg