Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2836 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC102A40KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2836
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 44A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 7.5 kW
Nominal power (380 - 440V): 22 kW
Nominal power (441 - 500V): 22 kW
Nominal power (525 - 550V): 18.5 kW
Nominal power (551 - 690V): 22 kW
Max. Continuous rated current: 44 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 37 W
Dimensions HxWxD: 370 x 118 x 242 mm
Weight: 6.3 kg