MCC107 480V 3ph 1,5kW for M2

130B2524

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well
as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.5 kg
Čistá hmotnost 2.5 kg
Objem 6.762 l
EAN 5710107609260

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Jmenovitý výkon 1,5 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality