Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2446 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A17KT3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A17KT3E20A
130B2446
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 5.5 - 7.5 kW
Nominal power (200 - 240V): 3 - 3.7 kW
Continuous rated current: 17 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 125 W
Dimensions HxWxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Weight: 9.1 kg