Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2443 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A8K0T3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A8K0T3E20A
130B2443
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 2.2 - 3 kW
Nominal power (200 - 240V): 1.1 - 1.5 kW
Continuous rated current: 8 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 80 W
Dimensions HxWxD: 268 (326) * X 90 X 205 mm
Weight: 5.8 kg