Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2404 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A2K5T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A2K5T3E00A
130B2404
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 0.37 - 0.75 kW
Nominal power (200 - 240V): 0.25 - 0.37 kW
Continuous rated current: 2.5 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 60 W
Dimensions HxWxD: 200 (257) * X 75 X 205 mm
Weight: 2.5kg