Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2308 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A62KT3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A62KT3E20A
130B2308
Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg