Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2283 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A75KT3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A75KT3E00A
130B2283
Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 37 kW
Nominal power (200 - 240V): 18.5 kW
Continuous rated current: 75 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 350 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 50 kg