Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
130B2281 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCC101A48KT3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A48KT3E00A
130B2281
Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 22 kW
Nominal power (200 - 240V): 11 kW
Continuous rated current: 48 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 270 W
Dimensions HxWxD: 530 (667) * X 158 X 258 mm
Weight: 34 kg