VLT® PROFINET MCA 120, coated

130B1235

MCA 120 PROFINET interface
With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)
-Supports operation on PROFINET network with extensive
characteristics
-DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC
-on Board web-Page with Drive Status
-parameterization with the MCT10 software
- 2-port version, reduced external hardware

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.597 kg
Čistá hmotnost 0.503 kg
Volume 4.095 dm3
EAN 5710107611539

Options

Kategorie DrivePro Doporučený náhradní díl
Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

A Option MCA-120 ProfiNet SRT

SPARE PARTS FC 200 SERIES

A Option MCA-120 ProfiNet SRT

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Příslušenství A (AL) MCA-120 ProfiNet SRT

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Příslušenství A (AL) MCA-120 ProfiNet SRT
Série měniče (103) VLT Refrigeration Drive

ACCESSORIES for FC-321

Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství
VLT Varianta 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Option Bez A příslušenství
Přídavné lakování S přídavným lakov. ploš. spojů

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (C)S příd. lakováním (kat.3C3)
Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství
Série měniče (103) VLT Refrigeration Drive

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality