VLT® EtherNet IP MCA 121, coated

130B1219

EtherNet/IP rozšiřuje komerčně dodávaný Ethernet na protokol CIP™ (Common Industrial Protocol) – protokol ve stejné horní vrstvě a objektový model, jaký je používán v DeviceNet. Integrovaný výkonný vypínač podporující sběrnicovou topologii, který eliminuje potřebu použití externích vypínačů. Topologie DLR (Device Level Ring) pro vyšší dostupnost systému. Je založená na protokolu CIP™ a umožňuje opětovné použití programu PLC při migraci z DeviceNet na EtherNet/IP. Integrovaný webový server poskytuje vzdálenou diagnostiku a čtení základních parametrů měniče kmitočtu. Upozorňování e-mailem poskytuje rychlý přístup k výstrahám nebo poplachům. Komunikace využívající jednosměrné a všesměrové vysílání pro dokonalejší využití sítě. Certifikace ODVA potvrzující nejnovější standard.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.6 kg
Čistá hmotnost 0.53 kg
Volume 3.609 dm3
EAN 5710107611621

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

A Option Ethernet IP
Kategorie DrivePro Doporučený náhradní díl
Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl

SPARE PARTS FC 200 SERIES

A Option Ethernet IP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Příslušenství A (AN) Ethernet IP

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Příslušenství A (AN) Ethernet IP

SPAREPARTS for FC-321

Příslušenství A (AN) Ethernet IP

ACCESSORIES for FC-321

Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství
VLT Varianta 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Option Bez A příslušenství
Přídavné lakování S přídavným lakov. ploš. spojů

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (C)S příd. lakováním (kat.3C3)
Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality