VLT® Relay Option MCB 105, coated

130B1210

Relay extension for FC 100 and FC 300.
Extension with 3 additional load relays (changeover contacts),
easy to retrofit thanks to modular technology.
Painted version for harsh environments,
easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.493 kg
Čistá hmotnost 0.416 kg
Volume 3.723 dm3
EAN 5710107611713

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Kategorie DrivePro Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Příslušenství B Releová karta

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Příslušenství B Releová karta

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Příslušenství B (BP) Releová karta

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Příslušenství B (BP) Releová karta

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Přídavné lakování S přídavným lakov. ploš. spojů
Příslušenství B Bez B příslušenství

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (C)S příd. lakováním (kat.3C3)
Příslušenství B (BX) Bez B příslušenství

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Příslušenství B (BX) Bez B příslušenství

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality