VLT® 24V DC Supply Option MCB 107 coated

130B1208

MCB107 24V doplněk D0 -lakovaný- pro měniče řad FC-100/200/300

-slouží k připojení externích 24V pro napájení řídicí
části měniče kmitočtu Danfoss
-zajišťuje funkčonst řídicí části, komunikačních doplňků
a všech nainstalovaných doplňků v měničích FC-xxx
-rozsah vstupního napájení: 24VDC +/-15% (max. 37V/10sec.)
-max. spotřeba: 2,2A
-max. délka napájecího kabelu: 75m
-ochrana přídavným lakováním třídy 3C3 dle IEC 60721-3-3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.59 kg
Čistá hmotnost 0.29 kg
Volume 3.549 dm3
EAN 5710107611720

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Příslušenství D Externí napájení 24V DC říd.k.

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Příslušenství D Externí napájení 24V DC říd.k.

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kategorie DrivePro Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Příslušenství D (D0) Exter napáj 24V DC říd.k.

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Příslušenství D (D0) Exter napáj 24V DC říd.k.

SPAREPARTS for FC-321

Příslušenství D (D0) Exter napáj 24V DC říd.k.

ACCESSORIES for FC-321

Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství
VLT Varianta 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Přídavné lakování S přídavným lakov. ploš. spojů

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (C)S příd. lakováním (kat.3C3)
Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství

ACCESSORIES FC 360 SERIES

Série VLT® AutomationDrive FC 360

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality