VLT® LonWorks MCA 108, coated

130B1206

Lonworks interface for FC 100. With modular technology
Fieldbus option that can be easily retrofitted for the decentralized integration
of the Frequency converter. The fieldbus option is based on the LonWorks
Technology and corresponds to the LonMark Interoperability Guide.
Painted version for harsh environments
Hardware: Module technology for option slot A
Transceiver: Free topology FTT 10
Transfer rate: 78kbit / s
Protocol: Echelon LonTalk

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.5 kg
Čistá hmotnost 0.5 kg
Volume 5.37 dm3
EAN 5710107611744

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

A Option MCA-108 LonWorks
Kategorie DrivePro Doporučený náhradní díl
Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Příslušenství A (AG) MCA-108 LonWorks

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Option Bez A příslušenství
Přídavné lakování S přídavným lakov. ploš. spojů

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (C)S příd. lakováním (kat.3C3)
Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality