USB extension, 650 mm cable

130B1156

Rozšíření USB pro konstrukce s krytím IP 55 a IP 66.
Konektor USB je dostupný z vnějšku měniče. Rozšíření USB je určeno pro montáž v kabelové průchodce v dolní části měniče, díky čemuž je komunikace s počítačem velmi snadná, dokonce i u měničů s vysokým krytím IP.

Rozšíření USB pro konstrukce A5–B1

65cm kabel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 779 g
Čistá hmotnost 750 g
Objem 0 l
EAN 5710107611997

ACCESSORIES for FC-321

Velikost skříně B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Konstrukční velikost B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Konstrukční velikost B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Konstrukční velikost B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Konstrukční velikost B2
C1
C2

Options

Options Cable and wire options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality