LCP Panel Mounting Kit, IP55/IP66

130B1129

Krytí IP55/ 66 po kompletním namontování ovládacího panelu LCP. Osmimetrový kabel je na jednom konci otevřený a balení obsahuje blok konektorů. Ovládací panel LCP není součástí balení.
Sada obsahuje spony, osmimetrový kabel, těsnění a zaslepovací kryt.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.245 kg
Čistá hmotnost 0.212 kg
Objem 1.08 l
EAN 5710107612116

ACCESSORIES for FC-321

Stupeň krytí IP66 / NEMA 4X Backplate

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Enclosure IP54/Type 12, nerez zad. kanál
IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Enclosure IP54/Type 12, nerez zad. kanál
IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67

ACCESSORIES FC 200 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67

ACCESSORIES FC 300 SERIES

IP Rating IP54
IP66
IP55
IP67

Options

Options Enclosure related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality