VLT® MCB107 - 24 V DC zalozni, doplnek D

130B1108

MCB107 24V doplněk D0 pro měniče řad FC-100/200/300

-slouží k připojení externích 24V pro napájení řídicí
části měniče kmitočtu Danfoss
-zajišťuje funkčonst řídicí části, komunikačních doplňků
a všech nainstalovaných doplňků v měničích FC-xxx
-rozsah vstupního napájení: 24VDC +/-15% (max. 37V/10sec.)
-max. spotřeba: 2,2A
-max. délka napájecího kabelu: 75m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.382 kg
Čistá hmotnost 0.32 kg
Objem 2.25 l
EAN 5702427150799

ACCESSORIES for FC-321

Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství
VLT Varianta 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Přídavné lakování Bez lakování

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Coating PCB (X) Bez lakování
Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Příslušenství D (DX) Bez D příslušenství

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality