Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.17 kg
Čistá hmotnost 0.17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578252

Connections

Připojení Konektor motoru

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Aplikační modul Bez aplikačního modulu
Displej S vestavěným displejem
Lakování Bez lakování
Napájecí napětí 200-240 VAC
380-480 VAC
Phase+Mains+Power S207
T407
S205
T415
T405
S203
S215
T411
T422
T455
D207
D205
D215
D203
D211
D222
T222
T475
S211
T440
T430
T240
Počet fází Jednofázový
Třífázový
Duální, 1 i 3 fázový
Typ 1,1kW
5,5kW
2,2kW
0,37kW
1,5kW
0,55kW
0,75kW
4,0kW
3,0kW
7,5kW
Typová řada VLT 2800
Určeno pro aplikace (P) Process
Velikost skříně A
B
C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality