Pístový kompresor, NX18TBa

123B3514

Chladivo (Chladiva): R290, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 17.1 Kilogram
Čistá hmotnost 16.8 Kilogram
Objem 16.9 Liter
EAN 5702424673079

 

Aplikace HBP
MBP
Barva Černá
Celková výška [mm] 230 mm
Chladivo (Chladiva) R290
Description NX18TBa
Discharge connection comments Pryžová zátka
Discharge connection material Měď
Ekonomizér Ne
Family X
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] 2.7
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitor chodu - kapacitance 16 µF
Kompresor - zdroj napájení [V] 220/1/50
Konfigurační kód Jednotlivý
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] 135 °C
LRA HST 50 Hz [A] 31.5 A
LRA HST [A] 3150 A
MCC 6.70A
Množství oleje [cm3] 500 cm³
Množství v balení 1
Model number NX18TBa
Motor - typ CSR
Napětí 50Hz [V] 220 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 240 V
Náplň chladiva [kg] [Max] 0.15 kg
Název produktu Reciprocating compressor X
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 220 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 187 V
Otočná plošina Fixed-speed
Otáčky při 50Hz [rpm] 3000 rpm
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] 7.85
Počet fází (kompresor) 1
Procesní připojení - poznámky Pryžová zátka
Procesní připojení - průměr [mm] 9.7 mm
Procesní připojení - úhel [°] 30 °
Process connection material Měď
Produktová skupina Hermetic compressors
Regulace výkonu Stálé otáčky
Schválení VDE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí proud HST 50 Hz [A] 31.5 A
Spouštěcí proud HST [A] 3150 A
Startovací kapacitor – kapacita 88-108 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max] 115 °C
Sání - rozměr připojení [mm] 9.7 mm
Sání - materiál připojení Měď
Sání - výška připojení [mm] 103 mm
Sání - úhel připojení [°] 30 °
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Typ NX18
Typ balení Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Typ oleje POE
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 240 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 255 V
Využití úseku Chlazení MT
Výtlak - výška připojení [mm] 98 mm
Výtlak - úhel připojení [°] 0 °
Výtlak - průměr připojení [mm] 6.5 mm
Výška od základní desky [mm] 221 mm
Zdvihový objem [cm3] 18.4 cm³

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality