Spirálový kompresor, LLZ034T4LQ9A
121L9543
Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Brutto hmotnost | 54.33 Kilogram |
Čistá hmotnost | 51 Kilogram |
Volume | 0.18 Cubic meter |
EAN | 5702428800273 |
Brutto hmotnost | 54.33 Kilogram |
Čistá hmotnost | 51 Kilogram |
Volume | 0.18 Cubic meter |
EAN | 5702428800273 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 565 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R448A R449A R452A |
Description | LLZ034T4A |
Délka [mm] | 232 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 26 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | LLZ034T4LQ9A |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nástřik kapaliny | Ano |
Nízkotlaká strana objem | 6 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -40 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Olej reference | 215PZ |
Olejová náplň [L] | 2.51 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 16.7 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojovací materiál | Připojovací sada Rotolock pro sání, ekonomizér a výstupní spojky s těsněními, maticemi a objímkami. |
Spojovací standard | Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/4 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 374 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | LLZ034 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Rotolock |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstřikovací ventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysokotlaká strana objem | 0.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 135 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -40 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Chlazení LT |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 538 mm |
Výška ekonomizéru [mm] | 446.7 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 168.7 cm³ |
Číslo výkresu | 0SR7510B-3 |
Šířka [mm] | 232 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 565 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R448A R449A R452A |
Description | LLZ034T4A |
Délka [mm] | 232 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 26 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | LLZ034T4LQ9A |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nástřik kapaliny | Ano |
Nízkotlaká strana objem | 6 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -40 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Olej reference | 215PZ |
Olejová náplň [L] | 2.51 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 16.7 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojovací materiál | Připojovací sada Rotolock pro sání, ekonomizér a výstupní spojky s těsněními, maticemi a objímkami. |
Spojovací standard | Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/4 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 374 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | LLZ034 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Rotolock |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstřikovací ventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysokotlaká strana objem | 0.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 135 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -40 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Chlazení LT |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 538 mm |
Výška ekonomizéru [mm] | 446.7 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 168.7 cm³ |
Číslo výkresu | 0SR7510B-3 |
Šířka [mm] | 232 mm |