Spirálový kompresor, LLZ018T4LQ9A

121L9539

Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 46.56 Kilogram
Čistá hmotnost 43 Kilogram
Objem 0.16 Cubic meter
EAN 5702424205966

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 485 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R404A
R448A
R449A
R452A
Contain batteries No
Description LLZ018T4A
Délka [mm] 232 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 90 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 15 A
Množství v balení 1
Model number LLZ018T4LQ9A
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 4.54 kg
Nástřik kapaliny Ano
Název produktu Scroll compressor LLZ
Nízkotlaká strana objem 4.7 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -40 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 340 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odtok oleje Žádné
Olej reference 215PZ
Olejová náplň [L] 1.62 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 184 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 10 A
Schválení CE
UKCA
CCC
UL
SCIP dossier no. df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 53 N-m
Spojovací materiál Připojovací sada Rotolock pro sání, ekonomizér a výstupní spojky s těsněními, maticemi a objímkami.
Spojovacístandard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 309 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ LLZ018
Typ oleje POE
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 46 cP
Vstřikovací ventil Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Vyrovnávání oleje Žádné
Vysokotlaká strana objem 0.5 L
Vysokotlaká strana TS Max 135 °C
Vysokotlaká strana TS Min -40 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 457 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Chlazení LT
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 in
Výtlak- výška připojení [mm] 458 mm
Výška ekonomizéru [mm] 381.7 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami a objímkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 97.6 cm³
Číslo výkresu 0SR7510D-2
Šířka [mm] 232 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality