Scrollverdichter, LLZ015T4LQ9A

121L9537

Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Product details

Bruttogewicht 45.63 Kilogram
Gewicht netto 42 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702424205973

 

Anmerkung zum Einbau Rotolock-Anschlusssatz für Saug-, Economiser- und Druckeinbauten mit Dichtungen, Muttern und Muffen.
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Approval CE
UKCA
CCC
UL
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 232 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description LLZ015T4A
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 458 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
Flüssigkeitseinspritzung Ja
Flüssigkeitseinspritzventil Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 485 mm
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
Hochdruckseite TS Max 135 °C
Hochdruckseite TS Min -40 °C
Hochdruckseite Volumen 0.5 L
Hubvolumen [cm3] 83.5 cm³
Höhe Economiser [mm] 381.7 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 4.54 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 340 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 88.5 A
Länge [mm] 232 mm
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 15 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number LLZ015T4LQ9A
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -40 °C
Niederdruckseite Volumen 4.7 L
Oil type POE
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor LLZ
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R404A
R448A
R449A
R452A
RLA 9.6 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 309 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP dossier no. df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Segment usage Refrigeration LT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Type LLZ015
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 46 cP
Zeichnungsnummer 0SR7510D-2
Ölablass KEINE
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.62 L
Ölreferenz 215PZ

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality