Barva |
Modrá |
Celková výška [mm] |
455 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Description |
MLZ045T2A |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Formát balení |
Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
170 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
30 A |
Množství v balení |
12 |
Model number |
MLZ045T2LQ9A |
Napájení |
Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Napětí kondenzátoru A [V] |
370 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
5.44 kg |
Nástřik kapaliny |
Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
200 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
208 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
180 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
187 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] |
0.46 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] |
0.48 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] |
0.48 |
Odtok oleje |
1/4'' flérový |
Olej reference |
215PZ |
Olejová náplň [L] |
1.57 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
184 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
19.2 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
53 N-m |
Spojovací standard |
Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 1/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
7/8 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
280 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
MLZ045A |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Rotolock |
Třída ochrany IP |
IP22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
220 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
242 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
253 V |
Využití úseku |
Chlazení MT Chlazení HT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
422 mm |
Zdvihový objem [cm3] |
98.57 cm³ |
Číslo výkresu |
0XR6298B-2 |