Spirálový kompresor, MLZ030T5LQ9A

121L8769

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 42.4 Kilogram
Čistá hmotnost 40.95 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424059620

 

Barva Modrá
Celková výška [mm] 455 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Description MLZ030T5A
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50
Fáze 1
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] 0.42
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacita kondenzátoru A 50 µF
Kapacita kondenzátoru B 161-193 µF
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240/1/50
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 127 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 32 A
Množství v balení 1
Model number MLZ030T5LQ9A
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Napětí kondenzátoru A [V] 370 V
Napětí na kondenzátoru B [V] 250 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Náplň chladiva [kg] [Max] 5.44 kg
Nástřik kapaliny Ne
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 230 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 207 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odtok oleje 1/4'' flérový
Olej reference 215PZ
Olejová náplň [L] 1.57 L
Otáčky při 50Hz [rpm] 2900 rpm
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] 1.31
Počet startů za hodinu [Max] 12
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 184 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 20.5 A
Schválení CE
UKCA
UL
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 53 N-m
Spojovací standard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 7/8 in
Sání - materiál připojení -
Sání - výška připojení [mm] 280 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ MLZ030A
Typ oleje POE
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP22
UK RoHS compliance Out of scope
Viskozita [cP] 46 cP
Vyrovnávání oleje Žádné
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 230 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 253 V
Využití úseku Chlazení MT
Chlazení HT
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 in
Výtlak - výška připojení [mm] 422 mm
Zdvihový objem [cm3] 68.79 cm³
Číslo výkresu 0XR6298B-2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality