Barva |
Modrá |
Celková výška [mm] |
412 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Description |
MLZ019T5A |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50 |
Fáze |
1 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] |
0.69 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapacita kondenzátoru A |
70 µF |
Kapacita kondenzátoru B |
145-175 µF |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
220-240/1/50 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
97 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
23 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
MLZ019T5LP9A |
Napájení |
Štítek |
Napětí kondenzátoru A [V] |
370 V |
Napětí na kondenzátoru B [V] |
330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
3.63 kg |
Nástřik kapaliny |
Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
230 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
207 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odtok oleje |
1/4'' flérový |
Olej reference |
215PZ |
Olejová náplň [L] |
1.06 L |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] |
1.51 |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
165 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
14.7 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
53 N-m |
Spojovací standard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
3/4 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
250 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Typ |
MLZ019A |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
253 V |
Využití úseku |
Chlazení MT Chlazení HT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
379 mm |
Zdvihový objem [cm3] |
43.51 cm³ |
Číslo výkresu |
0XC6300B-1 |