Barva |
Modrá |
Celková výška [mm] |
545 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description |
MLZ066T4A |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
110 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
24 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
MLZ066T4LC9A |
Napájení |
Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
7.26 kg |
Nástřik kapaliny |
Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] |
1.33 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] |
1.28 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] |
1.29 |
Odtok oleje |
1/4'' flérový |
Olej reference |
215PZ |
Olejová náplň [L] |
2.66 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
185 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
16 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
53 N-m |
Spojovací standard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 1/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 1/8 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
369 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
MLZ066A |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Chlazení MT Chlazení HT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
518 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
148.8 cm³ |
Číslo výkresu |
0SR6167B-3 |