Spirálový kompresor, MLZ030T5LC9A
121L8643
Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50, Formát balení: Jednotlivé balení
Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50, Formát balení: Jednotlivé balení
Brutto hmotnost | 44.01 Kilogram |
Čistá hmotnost | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702428675734 |
Brutto hmotnost | 44.01 Kilogram |
Čistá hmotnost | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702428675734 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 455 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ030T5A |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fáze | 1 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 0.42 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacita kondenzátoru A | 50 µF |
Kapacita kondenzátoru B | 161-193 µF |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 127 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 32 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | MLZ030T5LC9A |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Napětí kondenzátoru A [V] | 370 V |
Napětí na kondenzátoru B [V] | 250 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 5.44 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 230 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 207 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odtok oleje | 1/4'' flérový |
Olej reference | 215PZ |
Olejová náplň [L] | 1.57 L |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 1.31 |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 20.5 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 7/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 280 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | MLZ030A |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku |
Chlazení MT Chlazení HT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 422 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 68.79 cm³ |
Číslo výkresu | 0XR6025B-2 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 455 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ030T5A |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fáze | 1 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 0.42 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacita kondenzátoru A | 50 µF |
Kapacita kondenzátoru B | 161-193 µF |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 127 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 32 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | MLZ030T5LC9A |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Napětí kondenzátoru A [V] | 370 V |
Napětí na kondenzátoru B [V] | 250 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 5.44 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 230 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 207 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odtok oleje | 1/4'' flérový |
Olej reference | 215PZ |
Olejová náplň [L] | 1.57 L |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 1.31 |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 20.5 A |
Schválení |
CE UKCA UL |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 7/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 280 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | MLZ030A |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku |
Chlazení MT Chlazení HT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 422 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 68.79 cm³ |
Číslo výkresu | 0XR6025B-2 |