Spirálový kompresor, MLZ026T4LP9A

121L8636

Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 33.32 Kilogram
Čistá hmotnost 30.84 Kilogram
Objem 0.05 Cubic meter
EAN 5702424060701

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 412 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Contain batteries No
Description MLZ026T4A
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Množství v balení 12
Model number MLZ026T4LP9A
Napájení Štítek
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 3.63 kg
Nástřik kapaliny Ne
Název produktu Scroll compressor MLZ
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] 4.66
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] 3.42
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] 4.66
Odtok oleje 1/4'' flérový
Olej reference 215PZ
Olejová náplň [L] 1.06 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 165 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 6.4 A
Schválení CE
UKCA
UL
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 53 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 3/4 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 250 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Typ MLZ026A
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 46 cP
Vyrovnávání oleje Žádné
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 457 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Chlazení MT
Chlazení HT
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1/2 in
Výtlak- výška připojení [mm] 379 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami a objímkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 57.11 cm³
Číslo výkresu 0XC6300B-1

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality