Spirálový kompresor, MLZ021T5LP9B

121L8431

Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 32.55 Kilogram
Čistá hmotnost 31 Kilogram
Objem 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537395

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Contain batteries No
Description MLZ021T5B
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50
Fáze 1
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] 0.69
In scope of WEEE No
Kapacita kondenzátoru A 70 µF
Kapacita kondenzátoru B 145-175 µF
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240/1/50
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 97 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Množství v balení 1
Model number MLZ021T5LP9B
Napájení Štítek
Napětí kondenzátoru A [V] 370 V
Napětí na kondenzátoru B [V] 330 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Náplň chladiva [kg] [Max] 3.63 kg
Nástřik kapaliny Ne
Název produktu Scroll compressor MLZ
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 230 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 207 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odtok oleje 1/4'' flérový
Olej reference 215PZ
Olejová náplň [L] 1.14 L
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] 1.51
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 164 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 16 A
Schválení CE
UKCA
UL
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 53 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 3/4 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 231 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Typ MLZ021B
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 46 cP
Vyrovnávání oleje Žádné
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 230 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 253 V
Využití úseku Chlazení MT
Chlazení HT
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1/2 in
Výtlak- výška připojení [mm] 360 mm
Výška od základní desky [mm] 393 mm
Zdvihový objem [cm3] 46.21 cm³
Číslo výkresu 8590030

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality