Spirálový kompresor, HCJ106T4LC8

121L3120

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Product details

Brutto hmotnost 50.79 Kilogram
Čistá hmotnost 43.62 Kilogram
Objem 0.06 Cubic meter
EAN 5702424541477

 

Approval CE
UKCA
UL
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 565 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description HCJ106T4
Délka [mm] 239 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCJ
Frekvence [Hz] 50/60
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 125 A
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 26 A
Model number HCJ106T4LC8
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 7.26 kg
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] 0.96
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] 0.94
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] 0.96
Odtok oleje Žádné
Oil type PVE
Olej reference 320HV
Olejová náplň [L] 2.46 L
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor HCJ
Průměr [mm] 184 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R410A
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 18.6 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP dossier no. 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segment usage Air conditioning
Sklo - montáž Žádné
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 1/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 405 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Torque earth [Nm] 2 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Typ připojení Pájený
Type HCJ106
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 68 cP
Vyrovnávání oleje 1/2''
Vyrovnávání plynu Pájeno
Výtlak - rozměr potrubí [in] 7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 538 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami a objímkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 101.6 cm³
Číslo výkresu 0SR4110B1
Šířka [mm] 239 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality