Spirálový kompresor, HLP072T4LC6

121L1756

Chladivo (Chladiva): R407C, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 41.5 Kilogram
Čistá hmotnost 37 Kilogram
Objem 0.05 Cubic meter
EAN 5702428405935

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 455 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R407C
Contain batteries No
Description HLP072T4
Délka [mm] 239 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 87 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Množství v balení 1
Model number HLP072T4LC6
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 5.44 kg
Název produktu Scroll compressor HLP
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] 1.85
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] 1.83
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] 1.87
Olej reference 320HV
Olejová náplň [L] 1.57 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 184 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 9.6 A
Schválení CCC
CE
UKCA
SCIP dossier no. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
SCIP dossier product name HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Žádné
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 7/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 280 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ HLP072
Typ oleje PVE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozita [cP] 68 cP
Vyrovnávání oleje Žádné
Vyrovnávání plynu Žádné
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 457 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Klimatizace
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1/2 in
Výtlak- výška připojení [mm] 422 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami a objímkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 98.65 cm³
Číslo výkresu 0XR6089B-1
Šířka [mm] 239 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality