Spirálový kompresor, HCP109T4LC6
121L0373
Chladivo (Chladiva): R407C, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Chladivo (Chladiva): R407C, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Brutto hmotnost | 47.58 Kg |
Čistá hmotnost | 44 Kg |
Volume | 0.07 Cubic.mtr |
EAN | 5702424542078 |
Brutto hmotnost | 47.58 Kg |
Čistá hmotnost | 44 Kg |
Volume | 0.07 Cubic.mtr |
EAN | 5702424542078 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 545 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R407C |
Description | HCP109T4 |
Délka [mm] | 232 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 24 A |
Množství v balení | 12 |
Model number | HCP109T4LC6 |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] | 1.33 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] | 1.28 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] | 1.29 |
Olej reference | 320HV |
Olejová náplň [L] | 2.66 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 16 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Žádné |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 1/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 369 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | HCP109 |
Typ oleje | PVE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 68 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vyrovnávání plynu | Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 519 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 148.79 cm³ |
Číslo výkresu | 0SR4103B-2 |
Šířka [mm] | 232 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 545 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R407C |
Description | HCP109T4 |
Délka [mm] | 232 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 24 A |
Množství v balení | 12 |
Model number | HCP109T4LC6 |
Napájení | Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] | 1.33 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] | 1.28 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] | 1.29 |
Olej reference | 320HV |
Olejová náplň [L] | 2.66 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 184 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 16 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Žádné |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 1/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 369 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | HCP109 |
Typ oleje | PVE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 68 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vyrovnávání plynu | Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 519 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 148.79 cm³ |
Číslo výkresu | 0SR4103B-2 |
Šířka [mm] | 232 mm |