Spirálový kompresor, DSF530A4ABA

120H1432

Chladivo (Chladiva): R32, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 192 Kilogram
Čistá hmotnost 176.66 Kilogram
Objem 590.63 Liter
EAN 5702428663298

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 726 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R32
Contain batteries No
Description DSF530-4
Délka [mm] 371 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSF
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 389 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
Maximální pracovní proud [MOC] 87A
Množství v balení 1
Model number DSF530A4ABA
Napájení Stud M5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 17 kg
Nástřik kapaliny Ne
Název produktu Scroll compressor DSF
Nízkotlaká strana objem 28.5 L
Nízkotlaká strana TS Max 51 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Modul elektronické ochrany, 110/240 V
Ochrana před opačnou rotací Elektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.28 Ohm
Odtok oleje 1/4'' flérový
Olej reference 185SL
Olejová náplň [L] 6.1 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 333 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 74 A
Schválení CE
UL
UKCA
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 5/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 302 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ DSF530
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 40 cP
Vyrovnávání oleje 2-1/4'' Rotolock
Vysokotlaká strana objem 3.9 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 457 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Klimatizace
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1 3/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 3/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 667 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté moduly Modul elektronické ochrany nainstalovaný ve svorkovnici
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 442.6 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 37 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 53.6 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 34.3 bar
Číslo výkresu 8556198
Šířka [mm] 371 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality