Spirálový kompresor, DSH485C4APC
120H1361
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Brutto hmotnost | 186.35 Kilogram |
Čistá hmotnost | 182.6 Kilogram |
EAN | 5702428663649 |
Brutto hmotnost | 186.35 Kilogram |
Čistá hmotnost | 182.6 Kilogram |
EAN | 5702428663649 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 726 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R410A R452B R454B |
Description | DSH485-4 |
Délka [mm] | 371 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 389 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] | 91 A |
MCC | 106 A |
Množství v balení | 4 |
Model number | DSH485C4APC |
Napájení | Stud M5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 17 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízkotlaká strana objem | 28.5 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 52 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Modul elektronické ochrany, 110/240 V |
Ochrana před opačnou rotací | Elektronický modul |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.28 Ohm |
Odtok oleje | 1/4'' flérový |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 6.1 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 333 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 76 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojka | ODF |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 5/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 302 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 4 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | DSH485 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem | 3.9 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1 3/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 667 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 442.6 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 53.6 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
Číslo výkresu | 8556198 |
Šířka [mm] | 371 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 726 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R410A R452B R454B |
Description | DSH485-4 |
Délka [mm] | 371 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 389 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] | 91 A |
MCC | 106 A |
Množství v balení | 4 |
Model number | DSH485C4APC |
Napájení | Stud M5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 17 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízkotlaká strana objem | 28.5 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 52 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Modul elektronické ochrany, 110/240 V |
Ochrana před opačnou rotací | Elektronický modul |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.28 Ohm |
Odtok oleje | 1/4'' flérový |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 6.1 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 333 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 76 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojka | ODF |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 5/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 302 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 4 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | DSH485 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem | 3.9 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1 3/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 667 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 442.6 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 53.6 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
Číslo výkresu | 8556198 |
Šířka [mm] | 371 mm |