Spirálový kompresor, PSH039A4ALC
120H0961
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Vytápění, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Vytápění, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Brutto hmotnost | 76.25 Kilogram |
Čistá hmotnost | 72 Kilogram |
Volume | 0.225 Cubic meter |
EAN | 5702424540043 |
Brutto hmotnost | 76.25 Kilogram |
Čistá hmotnost | 72 Kilogram |
Volume | 0.225 Cubic meter |
EAN | 5702424540043 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 555 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | PSH039-4 |
Délka obalu [mm] | 470 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
Hmotnost balení [Kg] | 73 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 197 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] | 36 A |
MCC | 38.6 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | PSH039A4ALC |
Montáž - točivý moment [Nm] | 0 N-m |
Napájení | Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.9 kg |
Nízkotlaká strana objem | 13.9 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.83 Ohm |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 3.6 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 243 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 27.6 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIP dossier product name | PSH019-039 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spojka | ODF |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 3/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 299 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] | 0 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] | 0 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | PSH039 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vysokotlaká strana objem | 0.7 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Vytápění |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 524 mm |
Výška obalu [mm] | 596 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté moduly |
Snímač teploty výtlaku Ventil nástřiku kapaliny Operační řídicí systém (OCS) nainstalovaný na svorkovnici Povrchový ohřívač |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 170.3 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
Číslo výkresu | 8560143a |
Šířka obalu [mm] | 370 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 555 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | PSH039-4 |
Délka obalu [mm] | 470 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
Hmotnost balení [Kg] | 73 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 197 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] | 36 A |
MCC | 38.6 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | PSH039A4ALC |
Montáž - točivý moment [Nm] | 0 N-m |
Napájení | Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.9 kg |
Nízkotlaká strana objem | 13.9 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.83 Ohm |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 3.6 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 243 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 27.6 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIP dossier product name | PSH019-039 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spojka | ODF |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 3/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 299 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] | 0 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] | 0 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | PSH039 |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vysokotlaká strana objem | 0.7 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Vytápění |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 524 mm |
Výška obalu [mm] | 596 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté moduly |
Snímač teploty výtlaku Ventil nástřiku kapaliny Operační řídicí systém (OCS) nainstalovaný na svorkovnici Povrchový ohřívač |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 170.3 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
Číslo výkresu | 8560143a |
Šířka obalu [mm] | 370 mm |