Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
485 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R410A |
Description |
PSH039-4 |
Délka obalu [mm] |
470 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
PSH |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
Hmotnost balení [Kg] |
73 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
197 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] |
36 A |
MCC |
38.6 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
PSH039A4CLD |
Montáž - točivý moment [Nm] |
0 N-m |
Napájení |
Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
7.9 kg |
Název produktu |
Scroll compressor PSH |
Nízkotlaká strana objem |
13.9 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
0.83 Ohm |
Olej reference |
160SZ |
Olejová náplň [L] |
3.6 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
245 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
27.6 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIP dossier product name |
PSH019-039 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Spojovací standard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 3/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 3/8 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
235 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
0 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
0 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
PSH039 |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
1-3/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem |
0.7 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Vytápění |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
451 mm |
Výška obalu [mm] |
596 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté moduly |
Snímač teploty výtlaku Ventil nástřiku kapaliny Operační řídicí systém (OCS) nainstalovaný na svorkovnici Povrchový ohřívač |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
170.3 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] |
37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] |
33.3 bar |
Číslo výkresu |
8560054a |
Šířka obalu [mm] |
370 mm |