Spirálový kompresor, PSH034A4CLD

120H0940

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Vytápění, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 73.5 Kilogram
Čistá hmotnost 69.5 Kilogram
Objem 0.095 Cubic meter
EAN 5702424505684

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 543 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R410A
Contain batteries No
Description PSH034-4
Délka obalu [mm] 1150 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
Hmotnost balení [Kg] 582 kg
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 158 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximální pracovní proud [MOC] 31 A
MCC 33 A
Množství v balení 8
Model number PSH034A4CLD
Montáž - točivý moment [Nm] 0 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 7.9 kg
Název produktu Scroll compressor PSH
Nízkotlaká strana objem 13.6 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 340 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.83 Ohm
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 3.3 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčky při 50Hz [rpm] 2900 rpm
Počet startů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 245 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 23.6 A
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP dossier product name PSH019-039
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojovací standard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 3/8 in
Sání - materiál připojení -
Sání - výška připojení [mm] 278 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 0 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 0 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ PSH034
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1-3/4'' Rotolock
Vysokotlaká strana objem 0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 440 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Vytápění
Výtlak - rozměr potrubí [in] 7/8 in
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Výtlak - výška připojení [mm] 509 mm
Výška obalu [mm] 750 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté moduly Snímač teploty výtlaku
Ventil nástřiku kapaliny
Operační řídicí systém (OCS) nainstalovaný na svorkovnici
Povrchový ohřívač
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 151.2 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 37 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 48.7 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 33.3 bar
Číslo výkresu 8560053a
Šířka obalu [mm] 950 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality