Approval |
CE UL UKCA |
Brand technique |
Scroll compressor |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
540 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colour |
Blue |
Contain batteries |
No |
Description |
SH161-4 |
Discharge connection pipe size [in] |
7/8 in |
Discharge connection size [in] |
7/8 in |
Drawing number |
8560003 |
Délka obalu [mm] |
1150 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Threaded |
Glass torque [Nm] |
50 N-m |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.7 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] |
400 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] |
460 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] |
440 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] |
506 V |
Hmotnost balení [Kg] |
582 kg |
In scope of WEEE |
No |
IP protection class |
IP54 (with cable gland) |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
Low Side TS Max |
55 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
13.6 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] |
380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
460 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] |
342 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] |
414 V |
LRA |
158 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] |
31 A |
MCC |
35 A |
Model number |
SH161A4ALC |
Montáž - točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Napájení |
Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
0.83 Ohm |
Oil type |
POE |
Olej reference |
160SZ |
Olejová náplň [L] |
3.3 L |
Packing format |
Industrial pack |
Packing quantity |
8 |
Phase |
3 |
Početstartů za hodinu [Max] |
12 |
Product group |
Hermetic compressors |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Průměr [mm] |
243 mm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerant charge [kg] [Max] |
7.9 kg |
Refrigerants |
R410A |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
23.6 A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP dossier no. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dossier product name |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segment usage |
Air conditioning |
Spojovacístandard |
ODF |
Suction connection material |
- |
Suction connection pipe size [in] |
1 3/8 in |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 3/8 in |
Sání -výška připojení [mm] |
278 mm |
Technology |
Scroll |
Test dif [bar] [Max] |
37 bar |
Test HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Test LP [bar] [Max] |
33.3 bar |
Torque earth [Nm] |
2 N-m |
Torque power [Nm] |
3 N-m |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
0 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
0 bar |
Typ připojení |
Pájený |
Type |
SH161 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
1-3/4'' Rotolock |
Výtlak- výška připojení [mm] |
509 mm |
Výška obalu [mm] |
750 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
151.7 cm³ |
Šířka obalu [mm] |
950 mm |