Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
540 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R410A |
Contain batteries |
No |
Description |
SH120-4 |
Délka obalu [mm] |
470 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
Hmotnost balení [Kg] |
66 kg |
In scope of WEEE |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
142 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] |
24 A |
MCC |
29 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
SH120A4ALC |
Montáž - točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Napájení |
Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
7.9 kg |
Název produktu |
Scroll compressor SH |
Nízkotlaká strana objem |
13.6 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
1.05 Ohm |
Olej reference |
160SZ |
Olejová náplň [L] |
3.3 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčkypři 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Početstartů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
243 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
20.7 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dossier product name |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Spojovacístandard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 3/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 3/8 in |
Sání -materiál připojení |
- |
Sání -výška připojení [mm] |
278 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
0 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
0 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
SH120 |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP54 (s kabelovou průchodkou) |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
1-3/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem |
0.7 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
7/8 in |
Výtlak- rozměr připojení[in] |
7/8 in |
Výtlak- výška připojení [mm] |
509 mm |
Výška obalu [mm] |
596 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
116.9 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] |
37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] |
33.3 bar |
Číslo výkresu |
8560003 |
Šířka obalu [mm] |
370 mm |