Spirálový kompresor, SH090A4ALC

120H0003

Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 61.91 Kilogram
Čistá hmotnost 58 Kilogram
Objem 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980883

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 482 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R410A
Contain batteries No
Description SH090-4
Délka obalu [mm] 470 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Hmotnost balení [Kg] 60 kg
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 98 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximální pracovní proud [MOC] 19 A
MCC 22 A
Množství v balení 1
Model number SH090A4ALC
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 5.9 kg
Název produktu Scroll compressor SH
Nízkotlaká strana objem 11.7 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 1.47 Ohm
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 3 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 243 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 14.3 A
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 1/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 235 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 0 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 0 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ SH090
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1-3/4"Rotolock
Vysokotlaká strana objem 0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 440 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Klimatizace
Výtlak - rozměr potrubí [in] 7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 451 mm
Výška obalu [mm] 596 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 88.4 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 37 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 48.7 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 33.3 bar
Číslo výkresu 8560004
Šířka obalu [mm] 370 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality